Typ SB – Adaptasteel

Schutzschlauch aus verzinktem Stahl mit Umflechtung aus verzinktem Stahl, mit leichter EMV-Abschirmung

  • Schutzschlauch aus verzinktem Stahl, Umflechtung verzinkter Stahl
  • Verbesserte Abschirmung vor elektromagnetischer Störung
  • ILFH - Inherent Low Fire  Hazard 
  • Temperaturbereich - Statische Anwendungen: -50ºC bis +300ºC
    Temperaturbereich - Dynamische Anwendungen: -45ºC bis +250ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit
  • Hohe Flexibilität - hohe Ermüdungsfestigkeit
  • IP-Einstufung IP40
  • Gute mechanische Festigkeit

Typische Anwendungen

  • Öfen/Gießereien/Schweißen
  • Werkzeugmaschinen (Abschirmung)
  • Beleuchtung 
  • Eisenbahninfrastruktur
Type SSB_GalvSteelFlexConduit_Adaptasteel
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Select region / language