Typ SN – Adaptasteel
Ummantelter, abriebfester und lösungsmittelbeständiger Universal-Schutzschlauch aus Stahl
- Polyamid ummantelter und verzinkter Stahl
- Temperaturbereich - Statische Anwendungen: -40°C bis +120°C
Temperaturbereich - Dynamische Anwendungen: -25°C bis +150°C
- Mittlere Flexibilität
- Mittlere Dauerfestigkeit
- Einstufung bis IP65 (mit entsprechender Verschraubung)
- Halogenfrei
- Selbstverlöschend
- Lösungsmittelbeständig
Typische Anwendungen