Typ SPB – Adaptasteel

Schutzschlauch aus verzinktem Stahl mit Umfl echtung aus verzinktem Stahl und erweiterter EMV-Abschirmung

  • Schutzschlauch aus verzinktem Stahl mit PVC-Beschichtung Umflechtung aus verzinktem Stahl
  • Verbesserte Abschirmung vor elektromagnetischer Störung
  • Temperaturbereich - Statische Anwendungen: -15ºC bis +70ºC
    Temperaturbereich - Dynamische Anwendungen: -5ºC bis +90ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit
  • Hohe Flexibilität - mittlere Ermüdungsfestigkeit
  • IP-Einstufung IP54
  • Selbstverlöschend
  • Gute mechanische Festigkeit

Typische Anwendungen

  • Sicherheitskritische Maschinen und Ausrüstung
  • Windräder
  • Krankenhäuser
Type SPB_OvBrdSteelFlexConduit_Adaptasteel
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
PDF Icon Download Datenblatt Typ SPB
Select region / language