Typ SPL – Adaptasteel

Flüssigkeitsdichter, ölbeständiger ummantelter Schutzschlauch aus Stahl

  • PVC-ummantelter verzinkter Stahl 
  • Temperaturbereich - Statische Anwendungen: -20ºC bis +105ºC
    Temperaturbereich - Dynamische Anwendungen: -5ºC bis +105ºC
  • IP-Einstufung bis IP68 und IP69K (mit passender Verschraubung)
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit - geeignet für den externen Einsatz unter extremen Bedingungen
  • Mittlere Flexibilität
  • Mittlere Dauerfestigkeit
  • Selbstverlöschend 
  • Starke mechanische Festigkeit
  • Marine-Zulassung

Typische Anwendungen

  • Industrie-Verarbeitung - Lebensmittel, Chemikalien, Futtermittel, Getränke, Holz, Chemikalien
  • OEM - Automatisierung, Maschinen und Schalttafelbau
  • Versorgung . Energie
  • Maschinen und Geräte für den Bergbau
  • Marine und Schifffahrt
Type SPLHC_LiqOilResCovSteelConduit_Adaptasteel
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Select region / language