Typ SPL-EF – Adaptasteel
Ummantelter Metall-Schutzschlauch für erhöhte Anforderungen an das Brandverhalten
- Mit thermoplastischem beschichteter verzinkter Stahl
- Enhanced Fire Hazard Leistung - verzinkter Stahl mit thermoplastischer Umhüllung
- Temperaturbereich - Statische Anwendungen: -40ºC bis +105ºC
Temperaturbereich - Dynamische Anwendungen: -30ºC bis +105ºC
- EN45545-2 and BS EN 61386-1 und 23 zugelassen Einstufung HL3 - R22 und R23
- Einstufung bis IP69 (mit entsprechender Verschraubung)
- Sehr hohe UV-Beständigkeit
- Sehr hohe Flexibilität
- Hohe Dauerfestigkeit
- Selbstverlöschend
- Halogenfrei
Typische Anwendungen
- Schienenfahrzeuge
- Bahninfrastruktur