Typ SPLHC – Adaptasteel

Flüssigkeitsdichter ummantelter Schutzschlauch aus Stahl für extreme Temperaturen

  • Mit thermoplastischem Kautschuk ummantelter verzinkter Stahl 
  • Galvanisierter Stahlkern - gepackter Strang
  • Thermoplast-Gummiummantellung für hohe Temperatur - Hochflexibel auch bei Minustemperaturen
  • Temperaturbereich - Statische Anwendungen: -65ºC bis +135ºC
    Temperaturbereich - Dynamische Anwendungen: -45ºC bis +150ºC
  • Chemikalienbeständig
  • Sehr hohe Flexibilität
  • Hohe Dauerfestigkeit
  • Hohe IP-Einstufung - IP68 (10 Bar 30 Minuten) bis IP69K
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit
  • Gute mechanische Festigkeit
  • Selbstverlöschend
  • Halogenfrei

Typische Anwendungen

  • Ausrüstung wird in extrem kalten Umgebungen verwendet
  • Offshore
  • Öl und Gas
  • Versorgung – Strom und Energie
  • Industrieverarbeitung
Type SPLHC_LiqOilResCovSteelConduit_Adaptasteel
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Select region / language