Typ SPLHC – Adaptasteel

Flüssigkeitsdichter ummantelter Schutzschlauch aus Stahl für extreme Temperaturen

  • Mit thermoplastischem Kautschuk ummantelter verzinkter Stahl 
  • Standardmäßige Abschirmung vor elektromagnetischer Störung
  • Temperaturbereich - Statische Anwendungen: -65ºC bis +135ºC
    Temperaturbereich - Dynamische Anwendungen: -45ºC bis +150ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit
  • Sehr hohe Flexibilität - Hohe Ermüdungsfestigkeit
  • IP-Einstufung IP66 bis IP68
  • Selbstverlöschend
  • Halogenfrei
  • Gute mechanische Festigkeit

Typische Anwendungen
  • Extreme Umgebungen
  • Drehgestell/Schienenfahrzeuge
  • Schwerindustrie
  • Offshore
Type SPLHCB_ExTempFlexConduit_Adaptasteel
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Select region / language