Typ SS – Adaptasteel

Stahl-Schutzschlauch mit inhärenter Flammhemmung

  • Nichtrostender Edelstahl – korrosionsbeständig
  • Hohe Flexibilität
  • Hohe Dauerfestigkeit
  • Temperaturbereich - Statische Anwendungen: -50deg;C bis +350deg;C
    Temperaturbereich - Dynamische Anwendungen: -45deg;C bis +250deg;C
  • IP-Einstufung IP40 
  • Inherent Low Fire Hazard (ILFH)-System
  • Höchste Beständigkeit gegen Korrosion und Salz

Typische Anwendungen

  • OEM-Industrie –Marine und Schifffahrt
  • Versorgung – Strom und Energie
  • Industrieverarbeitung, Chemikalien, Lebensmittel, Futtermittel, Getränke, Zellstoffpapier usw
  • Anwendungen, bei denen hohe mechanische Festigkeit oder hohe Temperaturen erforderlich sind.
  • Offshore
  • Einsatz von Nahrungsmittelmaschinen 
steel cond
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Select region / language