Typ F für S und SS Metall-Schutzschläuche – Adaptasteel

Gerade Verschraubung – feststehendes Innengewinde

  • Vernickelt/Messing
  • Temperaturbereich - Statische Anwendungen: -50ºC bis +300ºC
    Temperaturbereich - Bewegliche Anwendungen: -45ºC bis +250ºC
  • Einstufung IP40 
  • Zur Befestigung an Außengewinden und anderen Verschraubungen

Typische Anwendungen

  • Beleuchtung/Kabelspur
  • Unterflurverkabelung, Zugangsböden oder in Hochtemperaturanlagen
s20f_af1
Stückliste
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Part no Nominal conduit size (mm) Metric thread
S20/M20/F 20 M20
S25/M25/F 25 M25
S32/M32/F 32 M32

Select region / language