Anwendungen in der Schifffahrt

In diesem Bereich herrschen die wohl rauesten Betriebsbedingungen überhaupt, daher haben Sicherheit und Zuverlässigkeit einen sehr hohen Stellenwert. Produkte, die in dieser Branche zur Anwendung kommen, müssen insbesondere schädigenden Umwelteinflüssen wie Wind, Wellen und Salznebel in exponierter Lage standhalten. Daher sind nicht nur sehr robuste Produkte gefragt, sondern Lösungen, die mit erschwerten Bedingungen durch Vibrationen und extreme Temperaturen zurechtkommen.

Adaptaflex bietet eine große Palette an Lösungen für diesen Sektor, bei denen Abtragung, Beständigkeit gegenüber Korrosion und Chemikalien, eine lange Lebensdauer und geringe Brandgefahr geachtet wird. Die Verwendung von Adaptalok-Dichtungssystemen erhöht die Dichtigkeit, von großem Wert insbesondere bei Hochdruckwaschsystemen. Unser spezieller Dichtungseinsatz erhöht die IP-Schutzart von IP66 auf IP67/68/69.

Typische Anwendungen

  • Maschinenräume/Motorräume von Schiffen/Booten
  • Werften
  • Freizeitboote und Segel-/Motorjachten
  • Erschließung von Jachthäfen
  • Hochseeschiffe

Industriezulassungen

  • Bauartzulassung durch Lloyds Register
  • UR-Zulassung
  • BSI Kitemark bis IEC61386
  • CE-Kennzeichnung nach der Niederspannungsrichtlinie

Produktempfehlungen

  • Bürogebäude
  • Schulen
  • Krankenhäuser (EMC)
  • Einzelhandelsentwicklungen
  • Freizeitkomplexe/Sportstadien
  • Bürogebäude
  • Schulen
  • Krankenhäuser (EMC)
  • Einzelhandelsentwicklungen
  • Freizeitkomplexe/Sportstadien
    • PA- Schutzschlauchsysteme
    • PR-Schutzschlauchsysteme
    • IP66/67/68/69 Adaptalok-/ATS-Systeme
    • Adaptaseal-Systeme
    • Edelstahl-Schutzschlauchsysteme
    •  SPL-Schutzschlauchsysteme 
    •  LFH-SP-Schutzschlauchsysteme
    marine content tile
    Produkte
    Dokumente
    Zusätzliche Informationen
    Kontakt

    Nichtmetallische Produkte


    Metallische Produkte

    Select region / language