Anwendungen bei Werkzeugmaschinen

Diese Märkte sind durch die Anforderung zur optimalen schlanken Produktion geprägt. Zu ihrer Umsetzung muss jedes Anlagenteil in diesem Sektor durch intensiveres und schnelleres Arbeiten einen größeren Wirkungsgrad zeigen. Daher müssen Schutzschläuche, die in diesen Anwendungen installiert werden, ausgezeichnete mechanische Festigkeit, Flexibilität und Abriebfestigkeit aufweisen, um so den bestmöglichen Schutz zu bieten.

Unter den arbeitsintensiven Bedingungen dynamischer und statischer Anwendungen werden von Kabelschutz-Produkten zudem höchste Leistungen gefordert, was die Beständigkeit gegenüber Ölen und Chemikalien anbelangt. Ausfallzeiten in der Produktion können sehr teuer sein, daher sind Produkte mit einer hohen Dichtheit von wesentlicher Bedeutung. Adaptafl ex bietet hier eine umfassende Auswahl an Lösungen, um allen Anforderungen gerecht zu werden.

Innovative Technologien kommen auch in modernen Werkzeugmaschinen immer häufi ger zum Einsatz. Damit steigt der Bedarf zur Ankopplung von Schutzschläuchen an mehrpolige Anschlüsse. Systeme aus Polyamid werden wegen ihrer ausgezeichneten Leistung, Flexibilität und geringen Installationskosten in diesem Bereich immer beliebter. Daher hat Adaptafl ex eine große Auswahl an fl üssigkeitsdichten Anschlussschnittstellen innerhalb des Adaptalok-Programms entwickelt.

Typische Anwendungen

  • Spanende Fertigung und Metallbau
  • Fräsmaschinen
  • CNC-Werkzeugmaschinentechnik 
  • Formmaschinen
  • Robotik

Industriezulassungen

  • BSI Kitemark bis IEC61386
  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie
  • Vollständige Konformität mit der Anwendungsnorm BS 7671 zur Elektroinstallation
  • UL/CSA
  • UR

Produktempfehlungen

  • Bürogebäude
  • Schulen
  • Krankenhäuser (EMC)
  • Einzelhandelsentwicklungen
  • Freizeitkomplexe/Sportstadien
  • Bürogebäude
  • Schulen
  • Krankenhäuser (EMC)
  • Einzelhandelsentwicklungen
  • Freizeitkomplexe/Sportstadien
    • Beschichteter Schutzschlauch aus Stahl flüssigkeitsdicht
    • Wellrohr aus Polyamid 6, 11, 12, Polypropylen, Polyester
    • Adaptalok Verschraubungen bis IP69K
    • Umflochtene Schutzschlauchsysteme
    machinery content tile
    Produkte
    Dokumente
    zusätzliche Informationen
    Kontakt

    Nichtmetallische Produkte


    Metallische Produkte

    Select region / language