Harnessflex bietet Ihnen eine komplette Systemlösung für den Schutz von Steckern und Leitungen im Nutzfahrzeugbau gegen mechanische und chemische Einflüsse.
Unsere Anschlüsse können in Bereichen eingesetzt werden, in denen elektrische Steckverbinder durch Hochdruckreinigung gefährdet sind. Mit der Erfahrung von Harnessflex auf dem Gebiet des Steckverbinderdesigns und unserem Verständnis für die Ansprüche unserer Kunden sind wir hervorragend prädestiniert, maßgeschneiderte Designs für die Integration elektrischer Steckverbinder in eine Kabelbaumkonstruktion herzustellen. > Mehr erfahren
Das System umfasst:
Der CCSB-Clip wurde entwickelt um die technische Performance des Harnessflex-Wellrohres in robusten Einbausituationen zu erhöhen. Der CCSB Clip in Verbindung mit dem Harnessflex-Wellrohr verbssert die Widerstandkraft gegen Druck und mechanische Belastung um bis zu 50 % und erhöht die Haltekraft des Wellrohres in einem Konstruktionselement wie einem T- oder Y-Verteiler nachweislich um bis zu 20 %
System umfasst:
Sie haben Fragen zu unseren Produkten?
Ausgezeichneter Schutz für Kabelbäume im Fahrzeugbau