Harnessflex bietet eine komplette Systemlösungen für die Verlegung und den Schutz von elektrischen Leitungen in Nutzfahrzeugen gegen Beschädigung - ob durch Stoß, Druck, Torsion, Abrieb, Säuren, UV-Strahlung und korrosive Salze. Durch die Verwendung des Harnessflex-Kabelschutzsystems wird sichergestellt, dass Steckververbindungen am Fahrzeug gegen äußere Einflüsse wie z.b. Steinschlag, Zugbelastung an der Einzeladern oder Hochdruck-Reinigern geschützt sind. Dies erhöht nachhaltig die Ausfallsicherheit des Fahrzeugs.
Der CCSB-Clip wurde entwickelt um die technische Performance des Harnessflex-Wellrohres in robusten Einbausituationen zu erhöhen. Der CCSB Clip in Verbindung mit dem Harnessflex-Wellrohr verbssert die Widerstandkraft gegen Druck und mechanische Belastung um bis zu 50 % und erhöht die Haltekraft des Wellrohres in einem Konstruktionselement wie einem T- oder Y-Verteiler nachweislich um bis zu 20 %
Das System umfasst:
- Harnessflex - Wellrohre - ausgestattet mit der VFP-Wellrohrgeometrie und geprüfter UV-und Temperaturstabilisierung
- Harnessflex T- und Y-Verteiler, Konstruktionselemente und Stecker-Backshells - Gewährleisten eine schnelle und fehlerfrei Montage und helfen beim optimalen Design des Kabelbaums und dessen Montage
- CCSB-Clip - Eine 3-in-1-Lösung um das Harnessflex-Wellrohr gegen mechanische Einwirkung und Abrieb zu verstärken, die Auszugsmomente zu erhöhen und als Reduziereinsatz zu verwenden.