Harnessflex - einfache Verarbeitung

Harnessflex bietet eine komplette Systemlösungen für die Verlegung und den Schutz von elektrischen Leitungen in Nutzfahrzeugen gegen Beschädigung - ob durch Stoß, Druck, Torsion, Abrieb, Säuren, UV-Strahlung und korrosive Salze. Durch die Verwendung des Harnessflex-Kabelschutzsystems wird sichergestellt, dass Steckververbindungen am Fahrzeug gegen äußere Einflüsse wie z.b. Steinschlag, Zugbelastung an der Einzeladern oder Hochdruck-Reinigern geschützt sind. Dies erhöht nachhaltig die Ausfallsicherheit des Fahrzeugs.

Harnessflex-Wellrohre werden mit dem bewährten und einzigartigen VFP-Profil gefertigt. Diese Profilgeometrie wurde speziell für vibrierende Insatllationsumgebungen entwickelt und reduziert den Abrieb der geschützen Leitungen im Inneren auf ein Minimum. Die geprüfte UV- und Wärmestabili-sierung der Harnessflex-Wellrohre erhöht die Standzeit des Schutzsystems zwischen 10-150% ggü. dem Wettbewerbsprodukten bei dynamischen und vibrierenden Einsatzumgebunge. Dies maximiert die Produktivität des zu schützenden elektrischen Systems bei gleichzeitiger Minimierung des Ausfallrisikos.

Das System umfasst:

  • Das Hanressflex CTPA-Wellrohr - Das leichte CTPA-Wellohr ist sehr formstabil, ermöglicht kleinste Biegeradien, hat eine hohe Biegewechselfähigkeit und ist dabei sehr widerstandsfähig gegen Abrieb, Druck- und Zugkräfte. Die ideale Wahl bei engen Bauräumen und der Verlegung im inneren, geschützen Bereich.
  • Harnessflex T- und Y-Verteiler, Konstruktionselemente und Stecker-Backshells - Gewährleisten eine schnelle und fehlerfrei Montage und helfen beim optimalen Design des Kabelbaums und dessen Montage
Easy Install

Produktangebot

Weitere Informationen

Select region / language