Harnessflex - maximaler mechanischer Schutz

Harnessflex bietet eine komplette Systemlösungen für die Verlegung und den Schutz von elektrischen Leitungen in Nutzfahrzeugen gegen Beschädigung - ob durch Stoß, Druck, Torsion, Abrieb, Säuren, UV-Strahlung und korrosive Salze. Durch die Verwendung des Harnessflex-Kabelschutzsystems wird sichergestellt, dass Steckververbindungen am Fahrzeug gegen äußere Einflüsse wie z.b. Steinschlag, Zugbelastung an der Einzeladern oder Hochdruck-Reinigern geschützt sind. Dies erhöht nachhaltig die Ausfallsicherheit des Fahrzeugs.

Für raue Einbausituationen und eine hohe Widerstandskraft gegen mechanische Einflüsse empfehlen wir das NC-Wellrohr. Es schützt aufgrund der hohen Kerbschlagzähigkeit exzellent gegen mechanische Einwirkungen auf den Kabelbaum. In Verbindung mit dem CCSB-Clip kann der Schutz dieses Wellrohres gegen Druck um bis zu 50 % und die Haltekraft in Konstruktionselemeneten um 20 % verbessert werden. Die ideale Lösung für den Schutz des Kabelbaums an exponierten Stellen der Maschine.

Das System umfasst:

  • Harnessflex NC-Wellrohr - Das NC-Standardwellrohr findet in großem Umfang seine Verwendung bei Kabelbäumen in LKW-, Bussen, Baumaschinen- und Sonderfahrzeugen bei denen ein hoher Schutzgrad gegen mechanische Einwirkungen wie Druck, Schlag und Abrieb erforderlich ist. Zusätzlich biete dieses Wellrohr auch einen hervorragnden Schutz der innenleiter gegen UV-Strahlung.
  • Harnessflex T- und Y-Verteiler, Konstruktionselemente und Stecker-Backshells - Gewährleisten eine schnelle und fehlerfrei Montage und helfen beim optimalen Design des Kabelbaums und dessen Montage
  • CCSB-Clip - Eine 3-in-1-Lösung um das Harnessflex-Wellrohr gegen mechanische Einwirkung und Abrieb zu verstärken, die Auszugsmomente zu erhöhen und als Reduziereinsatz zu verwenden.
Impact Resistance

Produktangebot

Weitere Informationen

Select region / language