Harnessflex bietet eine komplette Systemlösungen für die Verlegung und den Schutz von elektrischen Leitungen in Nutzfahrzeugen gegen Beschädigung - ob durch Stoß, Druck, Torsion, Abrieb, Säuren, UV-Strahlung und korrosive Salze. Durch die Verwendung des Harnessflex-Kabelschutzsystems wird sichergestellt, dass Steckververbindungen am Fahrzeug gegen äußere Einflüsse wie z.b. Steinschlag, Zugbelastung an der Einzeladern oder Hochdruck-Reinigern geschützt sind. Dies erhöht nachhaltig die Ausfallsicherheit des Fahrzeugs.
Harnressflex-Wellrohre werden mit dem bewährten und einzigartigen VFP-Profil gefertigt. Diese Profilgeometrie wurde speziell für vibrierende Insatllationsumgebungen entwickelt und reduziert den Abrieb der geschützen Leitungen im Inneren auf ein Minimum. Die geprüfte UV- und Wärmestabili-sierung der Harnessflex-Wellrohre erhöht die Standzeit des Schutzsystems zwischen 10-150% ggü. dem Wettbewerbsprodukten bei dynamischen und vibrierenden Einsatzumgebunge. Dies maximiert die Produktivität des zu schützenden elektrischen Systems bei gleichzeitiger Minimierung des Ausfallrisikos.
Das System umfasst:
- Harnessflex - Wellrohre - ausgestattet mit der VFP-Wellrohrgeometrie und geprüfter UV-und Temperaturstabilisierung
- Harnessflex T- und Y-Verteiler, Konstruktionselemente und Stecker-Backshells - Gewährleisten eine schnelle und fehlerfrei Montage und helfen beim optimalen Design des Kabelbaums und dessen Montage