Anschlüsse

Harnessflex arbeitet bei der Entwicklung von Schutzvorrichtungen für elektrische Steckverbinder (einem kritischen Bereich des Motorenkabelbaums) eng mit zahlreichen Erstausrüstern zusammen.
Unser erfahrenes internes Konstruktionsteam verwendet eine 3D CAD-Modellplanungssoftware zum Entwerfen verschiedenartiger Konzepte.

Sobald ein Design ausgewählt wurde, kann schnell ein Prototyp des Anschlusses zur Unterstützung der Vorproduktionsprozesse zur Verfügung gestellt werden. Diese Prototypen können zur Validierung eingesetzt werden, da die Eigenschaften der bei der Prototypenentwicklung verwendeten Materialien denen unserer Spritzgussformteile sehr nahe kommen.

Mit der Erfahrung von Harnessflex auf dem Gebiet des Steckverbinderdesigns und unserem Verständnis für die Ansprüche unserer Kunden sind wir hervorragend prädestiniert, maßgeschneiderte Designs für die Integration elektrischer Steckverbinder in eine Kabelbaumkonstruktion herzustellen.

Merkmale und Vorteile

  • Unsere Anschlüsse können in Bereichen eingesetzt werden, in denen elektrische Steckverbinder durch Hochdruckreinigung gefährdet sind.
  • Unsere Anschlüsse bieten Zugentlastung für Crimpkontakte.
  • Durch die Verwendung unserer 90°-Winkelverbinder kann sich der Kabelbaum selbst ausrichten.
  • Durch Einsatz unseres Zubehörs CI-MF-90 zusammen mit einer drehbaren 90°-Standardverschraubung ist eine Verdrehung um 180° möglich.

ExtConnIntNEW

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Externe teilbare Steckverbinder

Robuster und nachhaltiger Schutz für OEM-Steckverbinder gegen Hochdruckabspritzung, übermäßige Kabelbeanspruchung und mechanischen Abrieb.

Externe geteilte Steckverbinder

Die kundenspezifischen geteilten Anschlüsse ermöglichen Verbindungen mit hoher Zuverlässigkeit zwischen den Steckverbindern der Molex SRC-Serie und den Wellrohrsystemen von Harnessflex.

Spezielle kunden-spezifische Produkte

Spezielle teilbare Verbinder und Verschlussprodukte

Weitere Informationen



Select region / language