AMP Junior und Mini Timer Anschluss

Externer teilbarer Steckverbinder

Ein einzelner gerader Verteiler und 90°C-Bogen-Anschlüsse ermöglichen Verbindungen mit hoher Zuverlässigkeit zwischen AMP Superseal- oder Junior Timer-Steckverbindern und den Wellrohrsystemen von Harnessflex. Diese Verschraubungen rasten über allen Arten von geschlitzten und ungeschlitzten Wellrohren ein und erhalten dabei die maximale Wellrohrweite aufrecht. Zusätzlich ermöglichen die 90°-Bogen, dass das Wellrohr 360° um das Steckverbindergehäuse gedreht werden kann.

  • Einteilige externe Ausführung für uneingeschränkte Durchgängigkeit und schnelle Montage ohne Werkzeug.
  • Hohe Abziehfestigkeit – Die Wellrohrriffelungen sitzen fest in den Verbindungsstückverteilern.
  • Wellrohrgrößenkennzeichnung – Zur Vereinfachung der Installation ist auf jedem Verteiler die Wellrohrgröße angegeben. 
  • Polyamid (Nylon) 66
  • Einstufung IP40
  • Temperaturbereich: -40ºC bis +120ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit 
  • Selbstverlöschend, geringe Rauchtoxizität und halogenfrei
AM combo

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
Stückliste
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt

Gerader AMP Junior Timer Anschluss

TeilenummerRohrgrößeAnschluss-ReferenzVerbinder Referenz
NCNW
CI08-AM2087,52-Weg347887-3*
CI08-AM3087,53-Weg1-827578-1*
CI08-AM4087,54-Weg281804-1*
CI10-AM2108,52-Weg347887-3*
CI10-AM3108,53-Weg1-827578-1*
CI10-AM4108,54-Weg281804-1*
CI12-AM212102-Weg347887-3*
CI12-AM312103-Weg1-827578-1*
CI12-AM412104-Weg281804-1*
CI12-X01*1210

*Gerader AMP Mini Timer Anschluss

Drehbarer AMP Junior Timer Anschluss mit 90°-Bogen

TeilenummerRohrgrößeAnschluss-ReferenzVerbinder Referenz
NCNW
CI08-90-AM2087,52-Weg347887-3*
CI08-90-AM3087,53-Weg1-827578-1*
CI08-90-AM4087,54-Weg281804-1*
CI10-90-AM2108,52-Weg347887-3*
CI10-90-AM3108,53-Weg1-827578-1*
CI10-90-AM4108,54-Weg281804-1*
CI12-90-AM212102-Weg347887-3*
CI12-90-AM312103-Weg1-827578-1*
CI12-90-AM412104-Weg281804-1*
CI12-90-XO1*1210

*Drehbarer AMP Mini Timer Anschluss mit 90°-Bogen
Select region / language