Anschlüsse für Rundsteckverbinder

Spezielle kundenspezifische Produkte

Der Anschluss bietet eine Verbindung zwischen elektrischen Rundsteckverbindern und teilbaren Wellrohrsystemen. Aufgrund des innovativen Designs kann der Anschluss ohne Bewegung des Kabelbaums frei rotieren. 

  • Einteilige externe Ausführung für uneingeschränkte Durchgängigkeit und schnelle Montage ohne Werkzeug.
  • Hohe Abziehfestigkeit – Die Wellrohrriffelungen sitzen fest in den Verbindungsstückverteilern.
  • Wellrohrgrößenkennzeichnung – Zur Vereinfachung der Installation ist auf jedem Verteiler die Wellrohrgröße angegeben. 
  • Polyamid 66
  • Einstufung IP40
  • Temperaturbereich: -40ºC bis +120ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit 
  • Selbstverlöschend, geringe Rauchtoxizität und halogenfrei
nepa1620
ci28ccu131

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
Stücklisten
Dokumente
3D Zeichnungen
Weitere Produkte
Kontakt

Teilbare Verschraubung

TeilenummerGröße des GehäusesGröße der VerschraubungGewindegröße
NCNW
NEPA14-1614 mm161313/16’’-20 UNEF
NEPA16-2016 mm201715/16’’-20 UNEF
NEPA24-2824 mm282317/16” -18 UNEF
CI20-CCU10018/16 mm20171’’-20 UNEF
CI20-CCU11918/16 mm201713/16’’-18 UNEF
CI28-CCU13824 mm282313/8’’-18 UNEF


Anschluss für Rundsteckverbinder

TeilenummerGröße des GehäusesGröße der Verschraubung
NCNW
NEPA14-1614 mm1613
NEPA16-2016 mm2017
NEPA24-2824 mm2823
CI20-CCU10018/16 mm2017
CI20-CCU11918/16 mm2017
CI28-CCU13824 mm2823

Select region / language