Anschluss Delphi Serie

Externer teilbarer Steckverbinder

Gerade und 90°-Bogen-Anschlüsse ermöglichen Verbindungen mit hoher Zuverlässigkeit zwischen verschiedenen Steckverbindern der Delphi-Serie und Wellrohrsystemen von Harnessflex. Diese Anschlüsse rasten über allen Arten von geschlitzten und ungeschlitzten Wellrohren von Harnessflex ein und erhalten dabei die maximale Wellrohrweite aufrecht. Zusätzlich ermöglichen die 90°-Bogen, dass das Wellrohr 360° um das Steckverbindergehäuse gedreht werden kann.

  • Einteilige externe Ausführung für uneingeschränkte Durchgängigkeit und schnelle Montage ohne Werkzeug.
  • Hohe Abziehfestigkeit – Die Wellrohrriffelungen sitzen fest in den Verbindungsstückverteilern.
  • Wellrohrgrößenkennzeichnung – Zur Vereinfachung der Installation ist auf jedem Verteiler die Wellrohrgröße angegeben. 
  • Polyamid (Nylon) 66
  • Einstufung IP40
  • Temperaturbereich: -40ºC bis +120ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit 
  • Selbstverlöschend, geringe Rauchtoxizität und halogenfrei
MP combo

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
Stückliste
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt

Gerader Anschluss der Delphi Serie

TeilenummerRohrgrößeAnschluss-ReferenzVerbinder Referenz
NCNW
CI08-DE001087,5- -- -
CI08-MP2087,5- -- -
CI08-MP3087,5- -- -
C108-MMP2087,5- -- -
CI08-WP2087,5- -- -
CI08-PTD2087,5- -- -
CI08-GT153087,5- -- -
16-GT2841613- -- -

TeilreferenzSteckverbindersystem
MPDelphi Metri-PackPassend zu Metripack
MMPsDelphi Metri-PackPassend zu Metripack
WPDelphi WeatherpackPassend zu Weatherpack
PTDPower Timer
GTDelphi GT Serie 150 und 180


Drehbarer Anschluss der Delphi Serie mit 90°-Bogen

TeilenummerRohrgrößeAnschluss-ReferenzVerbinder Referenz
NCNW
CI08-90-DE001087,5- -- -
CI08-90-MP2087,5- -- -
CI08-90-MP3087,5- -- -
C108-90-MMP2087,5- -- -
CI12-90-MP21210- -- -
CI12-90-MP31210- -- -
CI12-90-MMP21210- -- -
CI08-90-WP2087,5- -- -
CI12-90-WP21210- -- -
CI08-90-PTD2087,5- -- -
CI12-90-PTD21210- -- -
CI08-90-GT153087,5- -- -
CI12-90-GT1531210- -- -
CI12-90-GT2841210- -- -
CI16-90-GT2841613- -- -

TeilreferenzSteckverbindersystem
MPDelphi Metri-PackPassend zu Metripack
MMPsDelphi Metri-PackPassend zu Metripack
WPDelphi WeatherpackPassend zu Weatherpack
PTDPower Timer
GTDelphi GT Serie 150 und 180

Select region / language