Blindverschluss

Spezielles kundenspezifisches Produkt

Blindverschluss aus Kunststoff zur Abdichtung von DIN 72585 Rundsteckverbindern (Buchse). Verhindert das Eindringen von Wasser/Staub während des Transportes oder der Lagerung von Kabelbäumen.
  • Einteilige externe Ausführung für uneingeschränkte Durchgängigkeit und schnelle Montage ohne Werkzeug.
  • Hohe Abziehfestigkeit – Die Wellrohrriffelungen sitzen fest in den Verbindungsstückverteilern.
  • Wellrohrgrößenkennzeichnung – Zur Vereinfachung der Installation ist auf jedem Verteiler die Wellrohrgröße angegeben. 
  • Polyamid 66
  • Einstufung IP40
  • Temperaturbereich: -40ºC bis +120ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit 
  • Selbstverlöschend, geringe Rauchtoxizität und halogenfrei
Untitled-2

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
Stückliste
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
TeilenummerNennmaße
ABC
BP7258526,3 mm23,8 mm17,8 mm

Select region / language