Bosch Compact Anschluss

Externer teilbarer Steckverbinder

Ein einzelner gerader Verteiler und 90°-Bogen-Anschlüsse ermöglichen Verbindungen mit hoher Zuverlässigkeit zwischen verschiedenen Bosch Compact-Steckverbindern und Wellrohrsystemen von Harnessflex. Diese Anschlüsse rasten über allen Arten von geschlitzten und ungeschlitzten Wellrohren von Harnessflex ein und erhalten dabei die maximale Wellrohrweite aufrecht. Zusätzlich ermöglichen die 90°-Bogen, dass das Wellrohr 360° um das Steckverbindergehäuse gedreht werden kann.

  • Einteilige externe Ausführung für uneingeschränkte Durchgängigkeit und schnelle Montage ohne Werkzeug.
  • Hohe Abziehfestigkeit – Die Wellrohrriffelungen sitzen fest in den Verbindungsstückverteilern.
  • Wellrohrgrößenkennzeichnung – Zur Vereinfachung der Installation ist auf jedem Verteiler die Wellrohrgröße angegeben. 
  • Polyamid (Nylon) 66
  • Einstufung IP40
  • Temperaturbereich: -40ºC bis +120ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit 
  • Selbstverlöschend, geringe Rauchtoxizität und halogenfrei
BC combo

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
Stückliste
Dokumente
3D Zeichnungen
Weitere Produkte
Kontakt

Gerader Bosch Compact Anschluss

TeilenummerRohrgrößeAnschluss-ReferenzVerbinder Referenz
NCNW
CI08-BC2087,52-Weg1 928 403 137*
CI08-BC3087,53-Weg1 928 403 110*
CI08-BC4087,54-Weg1 928 403 112*
CI12-BC212102-Weg1 928 403 137*
CI12-BC312103-Weg1 928 403 110*
CI12-BC412104-Weg1 928 403 112*
CI28-BC40282340-Weg
*Alle Varianten von Bosch Compact

Drehbarer Bosch Compact Anschluss mit 90°-Bogen

TeilenummerRohrgrößeAnschluss-ReferenzVerbinder Referenz
NCNW
CI08-90-BC2087,52-Weg1 928 403 137*
CI08-90-BC3087,53-Weg1 928 403 110*
CI08-90-BC4087,54-Weg1 928 403 112*
CI12-90-BC212102-Weg1 928 403 137*
CI12-90-BC312103-Weg1 928 403 110*
CI12-90-BC416134-Weg1 928 403 112*
*Alle Varianten von Bosch Compact
Select region / language