Deutsch – Anschluss DRC50-Serie

External Hinged Connector Interface

Zwei identische Halbschalen rasten auf den Doppelauslässen des Deutsch DRC50-Anschlusses ein und bilden so eine 3-Wege-Wellrohrverschraubung. Diese Anschlüsse rasten über sämtlichen geschlitzten und ungeschlitzten Wellrohren von Harnessflex ineinander ein und behalten dabei die maximale Wellrohrweite bei.

  • Einteilige externe Ausführung für uneingeschränkte Durchgängigkeit und schnelle Montage ohne Werkzeug.
  • Hohe Abziehfestigkeit – Die Wellrohrriffelungen sitzen fest in den Verbindungsstückverteilern.
  • Wellrohrgrößenkennzeichnung – Zur Vereinfachung der Installation ist auf jedem Verteiler die Wellrohrgröße angegeben. 
  • Polyamid (Nylon) 66
  • Einstufung IP40
  • Temperaturbereich: -40ºC bis +120ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit 
  • Selbstverlöschend, geringe Rauchtoxizität und halogenfrei
drc50

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
Stückliste
Dokumente
3D Zeichnungen
Weitere Produkte
Kontakt
TeilenummerRohrgröße
NCNW
ABCABC
CI122812-DRC50122812102310
CI201220-DRC50201220171017
CI202820-DRC50202820172317
CI251225-DRC50251225221022
CI252825-DRC50252825222322

Select region / language