Deutsch – Anschluss DTP04-Serie

Externer teilbarer Steckverbinder

Einzelne, kompakte 90°-Bogen-Anschlüsse ermöglichen eine Verbindung mit dualer Ausrichtung und hoher Zuverlässigkeit zwischen den Deutsch DTP04-Wellrohrsystemen und Wellrohrsystemen von Harnessflex. Diese Anschlüsse rasten über allen Arten von geschlitzten und ungeschlitzten Wellrohren von Harnessflex ein und erhalten dabei die maximale Wellrohrweite aufrecht. Die 16-90-DTP04-Adapter schnappt in den Auslass einer teilbaren 16-mm-Verschraubung ein. Gleiches gilt für die Typen „Y“ (YPS) und „T“ (TPS) sowie die Bogen (EPS) und die Verbindungsstücke (JPS).

  • Einteilige externe Ausführung für uneingeschränkte Durchgängigkeit und schnelle Montage ohne Werkzeug.
  • Hohe Abziehfestigkeit – Die Wellrohrriffelungen sitzen fest in den Verbindungsstückverteilern.
  • Wellrohrgrößenkennzeichnung – Zur Vereinfachung der Installation ist auf jedem Verteiler die Wellrohrgröße angegeben. 
  • Polyamid (Nylon) 66
  • Einstufung IP40
  • Temperaturbereich: -40ºC bis +120ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit 
  • Selbstverlöschend, geringe Rauchtoxizität und halogenfrei

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
Stückliste
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
TeilenummerRohrgrößeAnschluss-ReferenzVerbinder Referenz
NCNW
CI12-90-DTP04127,5
16-90-DTP04

Select region / language