Deutsch – DT Serie Anschluss

Externer teilbarer Steckverbinder

Gerade und 90°C-Bogen-Anschlüsse ermöglichen Verbindungen mit hoher Zuverlässigkeit zwischen Deutsch DT-Steckverbindern und Wellrohrsystemen von Harnessflex. Diese Anschlüsse rasten über allen Arten von geschlitzten und ungeschlitzten Wellrohren von Harnessflex ein und erhalten dabei die maximale Wellrohrweite aufrecht. Zusätzlich ermöglichen die 90°-Bogen, dass das Wellrohr 360° um das Steckverbindergehäuse gedreht werden kann. Außerdem kompatibel mit Steckverbindern von Amphenol und Molex.

  • Einteilige externe Ausführung für uneingeschränkte Durchgängigkeit und schnelle Montage ohne Werkzeug.
  • Hohe Abziehfestigkeit – Die Wellrohrriffelungen sitzen fest in den Verbindungsstückverteilern.
  • Wellrohrgrößenkennzeichnung – Zur Vereinfachung der Installation ist auf jedem Verteiler die Wellrohrgröße angegeben. 
  • Polyamid (Nylon) 66
  • Einstufung IP40
  • Temperaturbereich: -40ºC bis +120ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit 
  • Selbstverlöschend, geringe Rauchtoxizität und halogenfrei
DT3 combo
DT Combo

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
Stückliste
Dokumente
3D Zeichnungen
Weitere Produkte
Kontakt

Deutsch – Gerader Anschluss der DT Serie

TeilenummerRohrgrößeAnschluss-ReferenzVerbinder Referenz
NCNW
CI08-DT2087,52-WegDT06-2S*
CI08-DT3087,53-WegDT06-3S*
CI08-DT4087,54-WegDT06-4S*
CI08-DT6087,56-WegDT06-6S*
CI12-DT212102-WegDT06-2S*
CI12-DT312103-WegDT06-3S*
CI12-DT412104-WegDT06-4S*
CI12-DT612106-WegDT06-6S*
CI12-DT812108-WegDT06-8SA*
CI16-DT12161312-WegDT06-12SA*
*Alle Farbvarianten

Deutsch – Drehbarer Anschluss der DT-Serie mit 90°-Bogen

TeilenummerRohrgrößeAnschluss-ReferenzVerbinder Referenz
NCNW
CI08-90-DT2087,52-WegDT06-2S*
CI08-90-DT3087,53-WegDT06-3S*
CI08-90-DT4087,54-WegDT06-4S*
CI08-90-DT6087,56-WegDT06-6S*
CI12-90-DT212102-WegDT06-2S*
CI12-90-DT312103-WegDT06-3S*
CI12-90-DT412104-WegDT06-4S*
CI12-90-DT612106-WegDT06-6S*
CI12-90-DT812108-WegDT06-8S*
CI12-90-DT12121012-WegDT06-12SA*
CI16-90-DT816138-WegDT06-8SA*
CI16-90-DT12161312-WegDT06-12SA*
*Alle Farbvarianten
Select region / language