Drehbarer AMP AS Superseal Anschluss

Externer teilbarer Hochtemperatur-Steckverbinder

Einzelne gerade und 90°-Winkelverbinder gewährleisten Verbindungen mit hoher Belastbarkeit und Hochtemperaturschutz zwischen den AMP AS Superseal Steckverbindern und den Wellrohrsystemen von Harnessflex. Zusätzlich ermöglichen die 90°-Winkelverbinder, dass das Wellrohr um 360° um das Steckverbindergehäuse gedreht werden kann. So werden die Probleme mit einteiligen Anschlüssen durch Überdehnen aufgrund von Bewegung oder Vibration vermieden.

  • Einteilige externe Ausführung für uneingeschränkte Durchgängigkeit und schnelle Montage ohne Werkzeug.
  • Hohe Abziehfestigkeit – Die Wellrohrriffelungen sitzen fest in den Verbindungsstückverteilern.
  • Wellrohrgrößenkennzeichnung – Zur Vereinfachung der Installation ist auf jedem Verteiler die Wellrohrgröße angegeben. 
  • Polyamid 66
  • Einstufung IP40
  • Temperaturbereich: -40ºC bis +120ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit 
  • Selbstverlöschend, geringe Rauchtoxizität und halogenfrei
BC combo

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
Stücklisten
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt

Gerader AMP Superseal Anschluss

TeilenummerRohrgrößeAnschluss-ReferenzVerbinder Referenz
NCNW
CI08-AS1087,51-Weg282079-2*
CI08-AS2087,52-Weg282080-1*
CI08-AS3087,53-Weg282087-1*
CI08-AS4087,54-Weg282088-1*
CI10-AS2108,52-Weg282080-1*
CI10-AS3108,53-Weg282087-1*
CI10-AS4108,54-Weg282088-1*
CI12-AS112101-Weg282079-2*
CI12-AS212102-Weg282080-1*
CI12-AS312103-Weg282087-1*
CI12-AS412104-Weg282088-1*


Drehbarer AMP Superseal Anschluss mit 90°-Bogen

TeilenummerRohrgrößeAnschluss-ReferenzVerbinder Referenz
NCNW
CI08-90-AS1087,51-Weg282079-2*
CI08-90-AS2087,52-Weg282080-1*
CI08-90-AS3087,53-Weg282087-1*
CI08-90-AS4087,54-Weg282088-1*
CI10-90-AS2108,52-Weg282080-1*
CI10-90-AS3108,53-Weg282087-1*
CI10-90-AS4108,54-Weg282088-1*
CI12-90-AS212102-Weg282080-1*
CI12-90-AS312103-Weg282087-1*
CI12-90-AS412104-Weg282088-1*

Select region / language