FCI-Apex-Anschluss für den Fahrzeugbereich

Externer teilbarer Steckverbinder

Ein einzelner gerader Verteiler und 90°-Bogen-Anschlüsse ermöglichen Verbindungen mit hoher Zuverlässigkeit zwischen FCI Apex- oder Junior Timer-Steckverbindern und Wellrohrsystemen von Harnessflex. Diese Anschlüsse rasten über allen Arten von geschlitzten und ungeschlitzten Wellrohren ein und erhalten dabei die maximale Wellrohrweite aufrecht. Zusätzlich ermöglichen die 90°-Bogen, dass das Wellrohr 360° um das Steckverbindergehäuse gedreht werden kann.

  • Einteilige externe Ausführung für uneingeschränkte Durchgängigkeit und schnelle Montage ohne Werkzeug.
  • Hohe Abziehfestigkeit – Die Wellrohrriffelungen sitzen fest in den Verbindungsstückverteilern.
  • Wellrohrgrößenkennzeichnung – Zur Vereinfachung der Installation ist auf jedem Verteiler die Wellrohrgröße angegeben. 
  • Polyamid (Nylon) 66
  • Einstufung IP40
  • Temperaturbereich: -40ºC bis +120ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit 
  • Selbstverlöschend, geringe Rauchtoxizität und halogenfrei
FCI Combo

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
Stückliste
Dokumente
3D Zeichnungen
Weitere Produkte
Kontakt

Gerader FCI Apex Steckverbinder für den Fahrzeugbereich

TeilenummerRohrgrößeAnschluss-ReferenzVerbinder Referenz
NCNW
CI08-FCI02087,5- -- -
CI08-FCI03087,5- -- -
CI08-FCI04087,5- -- -
CI12-FCI021210- -- -
CI12-FCI031210- -- -
CI12-FCI041210- -- -
CI12-FCI141210- -- -
CI16-FCI141613- -- -
16-FCI141613- -- -
CI17-FCI101613- -- -
CI25-FCI502522- -- -


Drehbarer FCI Apex Steckverbinder mit 90°-Bogen für den Fahrzeugbereich

Part no Connector Conduit size Nominal dimensions (mm)
NC NW B C D E
CI08-90-FCS02 2 Way 8 7.5 30.0 19.0 33 10
CI08-90-FCI02 2 Way 8 7.5 31.0 19.0 48 10
CI08-90-FCI03 3 Way 8 7.5 35.0 19.0 49 10
CI08-90-FCI04 4 Way 8 7.5 38.0 19.0 49 10
CI12-90-FCI02 2 Way 12 10 32.0 19.0 48 10
CI12-90-FCI03 3 Way 12 10 37.0 19.0 49 10
CI12-90-FCI04 4 Way 12 10 38.0 19.0 49 10
CI08-90-FCI14 14 Way 8 7.5 38.0 24.0 57 10
CI12-90-FCI14 14 Way 12 10 38.0 24.0 57 10
CI16-90-FCI14 14 Way 16 13 38.0 24.0 57 10
CI20-90-FCI14 14 Way 20 17 52.9 23.5 63.7 N/A

Select region / language