HX-Anschluss

Externer teilbarer Steckverbinder der HX 93286 Serie


Gerade und 90°-Bogen-Anschlüsse ermöglichen Verbindungen mit hoher Zuverlässigkeit zwischen verschiedenen Steckverbindern der Molex-Serie und Wellrohrsystemen von Harnessflex. Diese Anschlüsse rasten über allen Arten von geschlitzten und ungeschlitzten Wellrohren von Harnessflex ein und erhalten dabei die maximale Wellrohrweite aufrecht. Zusätzlich ermöglichen die 90°-Bogen, dass das Wellrohr 360° um das Steckverbindergehäuse gedreht werden kann.

  • Geteilte externe Ausführung für uneingeschränkte Durchgängigkeit und schnelle Montage
  • Mehrere Konfigurationsmöglichkeiten – für die richtige Wellrohr- und Auslassposition der jeweiligen Ausführung
  • Bietet Schutz und Sicherheit für Steckverbinder und Kabelauslass der jeweiligen Ausführung ohne Notwendigkeit kurzer Wellrohranschlüsse.
  • Polyamid (Nylon) 66
  • Einstufung IP40
  • Temperaturbereich: -40ºC bis +120ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit 
  • Selbstverlöschend, geringe Rauchtoxizität und halogenfrei
HX interface 1
HX interface 2

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
Stückliste
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt

HX Gerader Anschluss

TeilenummerNCNW
CI28-MX932862823
CI32-MX932863229
CI40-MX932864036
HINWEIS: Weitere Konfigurationen auf Anfrage erhältlich

HX-Anschluss mit 90°-Bogen

TeilenummerNCNW
M28-90-MX93286
CI28-90-MX932862823
CI32-90-MX932863229
CI40-90-MX932864036
HINWEIS: Weitere Konfigurationen auf Anfrage erhältlich
Select region / language