Teilbare Millflex ABS Anschlüsse

Gerade Schnittstelle zum Aufstecken für Millflex-ABS-Steckverbinder

  • Einteiliges Außendesign für uneingeschränkte Bohrung und schnelle Montage ohne Werkzeug.
  • Hohe Abreißfestigkeit – Rohrwellen sitzen fest in den Verbindungsstellen.
  • Kabelgrößenetiketten – Jede Anschlussstelle gibt die Nenngröße des Kabelkanals an, um die Installation zu erleichtern.
  • Polyamide 66
  • Schutzlevel: IP40 
  • Temperaturbereich: -40ºC bis +120ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit
  • Selbstverlöschend, raucharm und halogenfrei
mf2

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
Stückliste
Dokumente
3D Zeichnungen
Weitere Produkte
Kontakt
TeilenummerRohrgrößeAnschluss-ReferenzVerbinder Referenz
NCNW
CI08-MF2087,5----
CI10-MF2108,5----
CI12-MF21210----

Select region / language