Teilbarer DIN 72585 Anschluss

Teilbarer DIN 72585 Anschluss und Blindverschluss

Rundschnittstelle für DIN 72585 Steckverbinder. Der Stecker kann nach der Installation der Schnittstelle frei gedreht werden.
  • Einteilige Außenkonstruktion für uneingeschränkte Bohrung und schnelle Montage ohne Werkzeug.
  • Hohe Abreißfestigkeit – Rohrwellen sitzen fest in den Verbindungsstellen.
  • Kabelgrößenetiketten – Jede Anschlussstelle gibt die Nenngröße des Kabelkanals an, um die Installation zu erleichtern
  • Polyamid 66
  • Schutzlevel: IP40
  • Temperaturbereich: -40ºC bis +120ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit
  • Selbstverlöschend, raucharm und halogenfrei
72585

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
Stückliste
Dokumente
3D Zeichnungen
Weitere Produkte
Kontakt
TeilenummerRohrgrößeAnschluss-ReferenzVerbinder Referenz
NCNW
CI08-72585087,5----

Select region / language