Kostal Hinged Interface

Clip-on-Winkelschnittstelle für Kostal-Inline-Steckverbinder

  • Bietet Schutz und Sicherheit für Anschluss- und Kabelauslassoptionen, ohne dass kurze Kabelverbindungen erforderlich sind.
  • Einteiliges Außendesign für uneingeschränkte Bohrung und schnelle Montage ohne Werkzeug.
  • Hohe Abreißfestigkeit – Rohrwellen sitzen fest in den Verbindungsstellen.
  • Kabelgrößenetiketten – Jede Anschlussstelle gibt die Nenngröße des Kabelkanals an, um die Installation zu erleichtern.
  • Polyamide 66
  • Schutzlevel: IP40
  • Temperaturbereich: -40ºC bis +120ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit 
  • Selbstverlöschend, raucharm und halogenfrei
kc2

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
Stückliste
Dokumente
3D Zeichnungen
Weitere Produkte
Kontakt

Gerader Kostal Anschluss

TeilenummerRohrgröße (A)
NCNW
Gerader Kostal Anschluss
CI16-LK201613

TeilenummerGewindeartGewindelänge
PG Gewinde LK20
PG21-LK20PG2112,2mm

TeilenummerRohrgröße (A)Anschluss-Referenz
NCNW
Kostal 3-Wege-Anschluss
CI08-SLK28-387,53-Weg


Drehbarer Kostal Anschluss mit 90°-Bogen

TeilenummerRohrgröße
NCNW
CI08-90-K2C087,5
CI08-90-K3C087,5
CI12-90-K2C1210
CI12-90-K3C1210

Select region / language