Teilbarer Sumitomo Anschluss

Teilbarer Sumitomo 4-Wege-Anschluss

Gerade und 90 °-Winkelschnittstellen bieten Verbindungen mit hoher Integrität zwischen Sumitomo-Steckverbindern und Harnessfl-Ex-Leitungssystemen. Diese Schnittstellen sind so konzipiert, dass sie über alle Arten von Harnessflex-Schlitz- und -Schlitzschläuchen zusammenschnappen und die maximale Schlauchbohrung beibehalten. Zusätzlich ermöglichen 90°-Winkelversionen, dass das Rohr um 360 ° um das Steckergehäuse geschwenkt werden kann.
 
  • Einteiliges Außendesign für uneingeschränkte Bohrung und schnelle Montage ohne Werkzeug.
  • Hohe Abreißfestigkeit – Rohrwellen sitzen fest in den Verbindungsstellen.
  • Kabelgrößenetiketten – Jede Anschlussstelle gibt die Nenngröße des Kabelkanals an, um die Installation zu erleichtern
  • Polyamid 66
  • Schutzlevel: IP40 
  • Temperaturbereich: -40ºC bis +120ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit
  • Selbstverlöschend, raucharm und halogenfrei

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
Stückliste
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
TeilenummerRohrgrößeAnschluss-ReferenzVerbinder Referenz
NCNW
CI08-SU4087,5----
CI08-90-SU4088,5----

Select region / language