TempGuard AMP Junior und Mini Timer Anschluss

Externe teilbare Hochtemperatur-Steckverbinder

Ein einzelner gerader Verteiler und 90°C-Bogen-Anschlüsse ermöglichen Verbindungen mit hoher Zuverlässigkeit und Hochtemperaturschutz zwischen den AMP Junior und Mini Timer Anschlüssen und den Wellrohrsystemen von Harnessflex. Zusätzlich ermöglichen die 90°-Bogen, dass das Wellrohr 360° um das Steckverbindergehäuse gedreht werden kann, und zwar so, dass mit einteiligen Anschlüssen verbundene Probleme der Überbiegung aufgrund von Bewegung oder Vibration vermieden werden. Vollständiger TempGuard-Systemschutz wird erreicht, wenn diese Verschraubungen zusammen mit dem HTC-Wellrohr verwendet werden.

Temperaturbereich
Minimum -40ºC
Permanentes Max. +160ºC
Langzeitmaximum (30.000 h) +185ºC
Kurzzeitmaximum (3.000 h) +200ºC

 

  • Einteilige externe Ausführung für uneingeschränkte Durchgängigkeit und schnelle Montage ohne Werkzeug.
  • Hohe Abziehfestigkeit – Die Wellrohrriffelungen sitzen fest in den Verbindungsstückverteilern.
  • Wellrohrgrößenkennzeichnung – Zur Vereinfachung der Installation ist auf jedem Verteiler die Wellrohrgröße angegeben.
  • Hochtemperatur-Polyamid (Nylon) – raucharm und halogenfrei
  • Einstufung IP40
  • Hohe UV-Beständigkeit 
AMP superseal

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
  • UL94 V2/UL94 RTI 150 (Elektr.)
Stückliste
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt

Gerader AMP Junior und Mini Timer Anschluss

TeilenummerRohrgrößeAnschluss-ReferenzVerbinder Referenz
NCNW
CIH08-AM2087,52-Weg347887-3*
CIH08-AM3087,53-Weg1-827578-1*
CIH08-AM4087,54-Weg281804-1*
CIH12-AM212102-Weg347887-3*
CIH12-AM412104-Weg281804-1*
CIH08-AM1*087,51-Weg
CIH08-AM3*087,53-Weg
CIH08-AM4*087,54-Weg
CIH10-AM2*108,52-Weg
CIH10-AM3*108,53-Weg
CIH10-AM4*108,54-Weg
CIH12-AM1*12102-Weg
CIH12-AM3*12104-Weg

*Produktion auf Bestellung – Die aufgelisteten Teilenummern können bestellt werden, sind aber nicht vorrätig und erfordern daher eine gewisse Fertigungszeit

Drehbarer AMP Junior und Mini Timer Anschluss mit 90°-Bogen

TeilenummerRohrgrößeAnschluss-ReferenzVerbinder Referenz
NCNW
CIH08-90-AM2087,52-Weg347887-3*
CIH08-90-AM3087,53-Weg1-827578-1*
CIH08-90-AM4087,54-Weg281804-1*
CIH12-90-AM212102-Weg347887-3*
CIH08-90-AM1*087,51-Weg
CIH10-90-AM2*108,52-Weg
CIH10-90-AM3*108,53-Weg
CIH10-90-AM4*12104-Weg
CIH12-90-AM1*12101-Weg
CIH12-90-AM3*12103-Weg
CIH12-90-AM4*12104-Weg

*Produktion auf Bestellung – Die aufgelisteten Teilenummern können bestellt werden, sind aber nicht vorrätig und erfordern daher eine gewisse Fertigungszeit
Select region / language