TempGuard - Ampseal 16 Anschluss

Externe teilbare Hochtemperatur-Steckverbinder

Ein Sortiment gerader und 90°C-Bogen-Verschraubungen, die eine kompakte Verbindung mit hoher Zuverlässigkeit zwischen Ampseal-Steckverbindern für Fahrzeuge und Wellrohrsystemen von Harnessflex ermöglichen. Diese Anschlüsse bieten kompletten Kabelschutz bis zum Steckverbinder. Außerdem bieten sie Zugentlastung, Schutz bei Hochdruckreinigung und tragen dazu bei, dass die Dichtigkeit der Steckverbinder erhalten bleibt. Vollständiger TempGuard-Systemschutz wird erreicht, wenn diese Verschraubungen zusammen mit dem HTC-Wellrohr verwendet werden.

Temperaturbereich
Minimum -40ºC
Permanentes Max. +160ºC
Langzeitmaximum (30.000 h) +185ºC
Kurzzeitmaximum (3.000 h) +200ºC

 

  • Einteilige externe Ausführung für uneingeschränkte Durchgängigkeit und schnelle Montage ohne Werkzeug.
  • Hohe Abziehfestigkeit – Die Wellrohrriffelungen sitzen fest in den Verbindungsstückverteilern.
  • Wellrohrgrößenkennzeichnung – Zur Vereinfachung der Installation ist auf jedem Verteiler die Wellrohrgröße angegeben.
  • Hochtemperatur-Polyamid (Nylon) – raucharm und halogenfrei
  • Einstufung IP40
  • Hohe UV-Beständigkeit 

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
  • UL94 V2/UL94 RTI 150 (Elektr.)
Stückliste
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt

Gerader Ampseal 16 Anschluss

TeilenummerRohrgrößeAnschluss-ReferenzVerbinder Referenz
NCNW
CIH08-AT2PL087,52-Weg776427-1*
CIH08-AT3PL087,53-Weg776427-1*
CIH08-AT4PL087,54-Weg776487-1*
CIH12-AT4PL12104-Weg776487-1*
CIH12-AT6PL12106-Weg776433-1*
CIH12-AT8PL12108-Weg776494-1*
CIH12-AT12PL*121012-Weg
CIH16-AT8PL*16138-Weg
CIH16-AT12PL*161312-Weg
CIH20-AT20PL*20178-Weg

*Produktion auf Bestellung – Die aufgelisteten Teilenummern können bestellt werden, sind aber nicht vorrätig und erfordern daher eine gewisse Fertigungszeit

Ampseal 16 Anschluss mit 90°-Bogen

TeilenummerRohrgrößeAnschluss-ReferenzVerbinder Referenz
NCNW
CIH08-90-AT2LP087,52-Weg776427-1*
CIH08-90-AT3LP087,53-Weg776427-1*
CIH08-90-AT2PL087,52-Weg776427-1*
CIH08-90-AT3PL087,53-Weg776427-1*
CIH12-90-AT2LP12102-Weg776427-1*
CIH12-90-AT3LP12103-Weg776427-1*
CIH12-90-AT3LR12103-Weg
CIH12-90-AT6LP12106-Weg776433-1*
CIH08-90-AT2LR*087,52-Weg
CIH08-90-AT3LR*087,53-Weg
CIH08-90-AT4LP*087,54-Weg
CIH08-90-AT4LR*087,54-Weg
CIH08-90-AT6LP*087,56-Weg
CIH08-90-AT6LR*087,56-Weg

*Produktion auf Bestellung – Die aufgelisteten Teilenummern können bestellt werden, sind aber nicht vorrätig und erfordern daher eine gewisse Fertigungszeit
HINWEIS: LP = Stopfen, LR = Steckhülse
Select region / language