TempGuard Bosch Compact

Externe teilbare Hochtemperatur-Steckverbinder

Ein einzelner gerader Verteiler und 90°C-Bogen-Verschraubungen ermöglichen eine Verbindung mit hoher Zuverlässigkeit und Hochtemperaturschutz zwischen Bosch Compact-Steckverbindern und den Wellrohrsystemen von Harnessflex in Bereichen mit erhöhten Temperaturen. Zusätzlich ermöglichen die 90°-Bogen, dass das Wellrohr 360° um das Steckverbindergehäuse gedreht werden kann, und zwar so, dass mit einteiligen Anschlüssen verbundene Probleme der Überbiegung aufgrund von Bewegung oder Vibration vermieden werden. Vollständiger TempGuard-Systemschutz wird erreicht, wenn diese Verschraubungen zusammen mit dem HTC-Wellrohr verwendet werden.

Temperaturbereich
Minimum -40ºC
Permanentes Max. +160ºC
Langzeitmaximum (30.000 h) +185ºC
Kurzzeitmaximum (3.000 h) +200ºC

 

  • Einteilige externe Ausführung für uneingeschränkte Durchgängigkeit und schnelle Montage ohne Werkzeug.
  • Hohe Abziehfestigkeit – Die Wellrohrriffelungen sitzen fest in den Verbindungsstückverteilern.
  • Wellrohrgrößenkennzeichnung – Zur Vereinfachung der Installation ist auf jedem Verteiler die Wellrohrgröße angegeben.
  • Hochtemperatur-Polyamid (Nylon) – raucharm und halogenfrei
  • Einstufung IP40
  • Hohe UV-Beständigkeit 
bosch compact
bosch compact 2

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
  • UL94 V2/UL94 RTI 150 (Elektr.)
Stückliste
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt

Gerader Bosch Compact Anschluss

TeilenummerRohrgrößeAnschluss-ReferenzVerbinder Referenz
NCNW
CIH08-BC2087,52-Weg1 928 403 137*
CIH08-BC3087,53-Weg1 928 403 110*
CIH12-BC212102-Weg1 928 403 137*
CIH12-BC312103-Weg1 928 403 110*
CIH08-BC4*087,54-Weg
CIH12-BC4*12104-Weg

*Produktion auf Bestellung – Die aufgelisteten Teilenummern können bestellt werden, sind aber nicht vorrätig und erfordern daher eine gewisse Fertigungszeit

Drehbarer Bosch Compact Anschluss mit 90°-Bogen

TeilenummerRohrgrößeAnschluss-ReferenzVerbinder Referenz
NCNW
CIH08-90-BC2087,52-Weg1 928 403 137*
CIH08-90-BC3087,53-Weg1 928 403 110*
CIH12-90-BC212102-Weg1 928 403 137*
CIH08-90-BC4*087,54-Weg
CIH12-90-BC4*12104-Weg

*Produktion auf Bestellung – Die aufgelisteten Teilenummern können bestellt werden, sind aber nicht vorrätig und erfordern daher eine gewisse Fertigungszeit
Select region / language