TempGuard FCI Apex für den Fahrzeugbereich
Externe teilbare Hochtemperatur-Steckverbinder
Ein Sortiment gerader und 90°C-Bogen-Anschlüsse ermöglicht kompakte Verbindungen mit hoher Zuverlässigkeit und Hochtemperaturschutz zwischen FCI Apex-Steckverbindern für Fahrzeuge und den Wellrohrsystemen von Harnessflex in Bereichen mit erhöhter Temperatur. Diese Anschlüsse bieten kompletten Kabelschutz bis zum Steckverbinder. Außerdem bieten sie Zugentlastung, Schutz bei Hochdruckreinigung und tragen dazu bei, dass die Dichtigkeit der Steckverbinder erhalten bleibt. Vollständiger TempGuard-Systemschutz wird erreicht, wenn diese Verschraubungen zusammen mit dem HTC-Wellrohr verwendet werden.
| Minimum |
-40ºC |
| Permanentes Max. |
+160ºC |
| Langzeitmaximum (30.000 h) |
+185ºC |
- Einteilige externe Ausführung für uneingeschränkte Durchgängigkeit und schnelle Montage ohne Werkzeug.
- Hohe Abziehfestigkeit – Die Wellrohrriffelungen sitzen fest in den Verbindungsstückverteilern.
- Wellrohrgrößenkennzeichnung – Zur Vereinfachung der Installation ist auf jedem Verteiler die Wellrohrgröße angegeben.
- Hochtemperatur-Polyamid (Nylon) – raucharm und halogenfrei
- Einstufung IP40
- Hohe UV-Beständigkeit