Konstruktionselement - Verteiler - Verbinder

Harnessflex Konstruktionselemente wurden speziell zum Schutz vor Spritz- und Strahlwasser, Abrieb Druck- und Zugbelastung im schweren Nutzfahrzeugbau entwickelt.

Harnessflex Designmerkmale:

  • Das VFP-Innenprofil der Harnessflex-Wellrohre schützt Einzeladern und Leitungen zuverlässig vor Abrieb in vibrierenden Installationsumgebungen
  • Die innere Anschlagmarkierung in den Konstruktionselementen erfüllt zwei Aufgaben. Sie markiert den Anschlag des Wellrohres bei der Montage und dient, durch ihre abgerundete Oberfläche, dazu die Einzelader vor Beschädigung zu schützen. Dadurch ist es bei der Verwendung des Harnessflex Wellrohrs unerheblich ob das Wellrohr "auf dem Wellenberg" oder "im Wellental" abgelängt wird.

Produktportfolio:

  • Konstruktionselemente - Durch die Verwendung von qualitativ hochwertigem Polyamid 6 wird wird die Langlebigkeit und Stabilität erreicht, die für den professionellen Nutzfahrzeugbau benötigt wird.
  • TempGuard Serie - das Harnessflex Kabelschutzsystem für Temperaturbereiche bis +200° Celsius
  • Sonderfittings - Kreuz-Verteiler, 5-Wege-Verteiler, Konstruktionselemente zum Schutz von Steckverbindungen und Sicherungen oder Abzweigungen
  • Fitting für Mehrfachverteiler - eine einfache und schnelle Lösung um von einem Wellrohrdurchmesser auf mehrere kleine Wellrohrdurchmesser umzusetzen. Prozessicher, schnell, einfach.
hinged-fitting[1]

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?



Select region / language