Teilbare Inline-Rundverbindung

Zubehör

Einteilige gerade Verbinder bieten kundenspezifische Kombinationen mehrerer Wellrohrabzweigungen. Die ST-Scheibenkonfiguration mit Abzweigung kann auf Bestellung hergestellt werden. Weitere Details finden Sie auf der Website für Spezifikation und dem Bestellformular.

  • Einteilige externe Ausführung: Kein Querschnittverlust und schnelle werkzeuglose Montage.
  • Hohe Ausreißkraft – Die Wellenprofil sitzt fest in den Verbindern.
  • Kennzeichnung – Als Installationshilfe ist auf jedem Verbinder die Wellrohrgröße angegeben.
  • Polyamid 6
  • Schutzart IP40
  • Temperaturbereich: -40 ºC bis +120 ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit 
  • Selbstverlöschend, geringe Rauchtoxizität und halogenfrei
Untitled-4

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
Stückliste
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Rohrgröße
TeilenummerNCNW
CI20-A312017
CI25-A312522
CI32-A313229

Select region / language