Typ CPS -Abdeckung

Externe teilbare Abdeckung

Die einteilige Abdeckung bietet Schutz für Inline-Steckverbinder, Schmelzeinsätze, Leistungsschalter und Spleißbereiche. Die CPS-Schutzhüllen können aufgrund des integrierten Kabelbinders/Dornprofils als Befestigungspunkte verwendet werden. Die robuste Konstruktion schützt sensible Verbindungen oder dient als Alternative bei nicht vorhandenem Anschluss bzw. Endgehäuse. Diese Verbinder rasten über allen Arten von geschlitzten und ungeschlitzten Wellrohren von Harnessflex ein und erhalten dabei die maximale Durchgangsweite aufrecht.

  • Einteilige externe Ausführung: Kein Querschnittverlust und schnelle, werkzeuglose Montage..
  • Hohe Ausreißkraft – Das Wellenprofil istzt fest in den Verbindern.
  • Kennzeichnung – Als Installationshilfe ist auf jeder Abdeckung die Wellrohrgröße angegeben.
  • Polyamid 6
  • Schutzart IP40
  • Temperaturbereich: -40 ºC bis +120 ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit 
  • Selbstverlöschend, geringe Rauchtoxizität und halogenfrei
cps421616

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
Stückliste
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Teilenummer Innendurchmesser Wellrohrgröße (NC) Wellrohrgröße (NW)
A B A B
CPS341212 35 mm 12 12 10 10
CPS421212 43 mm 12 12 10 10
CPS421616 43 mm 16 16 13 13
CPS422020 43 mm 20 20 17 17

Select region / language