Typ EPH – externer teilbarer Winkelverbinder für hohe Temperaturen

Einteilige Winkelverbinder

Einteilige und teilbare Verbinder mit Bogen ermöglichen eine Vielzahl von Wellrohrgrößen. Diese Verbinder rasten über allen Arten von geschlitzten und ungeschlitzten Wellrohren von Harnessflex ein und erhalten dabei die maximale Wellrohrweite aufrecht. Kann sowohl zur Inlinereduzierung als auch -erweiterung verwendet werden. Vollständiger TempGuard-Systemschutz wird erreicht, wenn diese Verbinder zusammen mit dem HTC-Wellrohr verwendet werden.

Temperaturbereich
Minimum -40 ºC
Permanentes Max. +160 ºC
Langzeitmaximum (30.000 h) +185 ºC
Kurzzeitmaximum (3.000 h) +200 ºC

 

  • Einteilige Ausführung: Kein Querschnittverlust und schnelle, werkzeuglose Montage.
  • Hohe Ausreißkraft – Die Wellenprofil sitzt fest in den Verbindern.
  • Kennzeichnung – Als Installationshilfe ist auf jedem Verbinder die Wellrohrgröße angegeben.
  • Hochtemperatur-Polyamid 6– selbstverlöschend, raucharm und halogenfrei
  • Schutzart IP40 
EPH

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
  • UL94 V2/UL94 RTI 150 (Elektr.)
Stückliste
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Wellrohrgröße (NC) Wellrohrgröße (NW)
Teilenummer A B A B
EPH1612 16 12 13 10
EPH1616 16 16 13 13
EPH2020 20 20 17 17
EPH08S08* 08 08 7,5 7,5
EPH12S12* 12 12 10 10
EPH1608* 16 08 10 7,5
EPH2008* 20 08 17 7,5
EPH2016* 20 16 17 13

*Diese Artikel werden auftragsspezifisch gefertigt und haben eine etwas längere Lieferzeit sowie eine Mindesbestellmenge.
Select region / language