Typ EPS – teilbare Winkelverbinder

Externer teilbare Windkelverbinder

Diese Verbinder rasten über allen Arten von geschlitzten und ungeschlitzten Wellrohren ein und erhalten dabei die maximale Durchgangsweite aufrecht. Kann sowohl zur Inlinereduzierung als auch -erweiterung verwendet werden.

  • Einteilige externe Ausführung: Kein Querschnittverlust und schnelle, werkzeuglose Montage.
  • Hohe Ausreißkraft – Das Wellenprofil sitzt fest in den Verbindern.
  • Kennzeichnung – Als Installationshilfe ist auf jedem Verbinder die Wellrohrgröße angegeben.
  • Polyamid 6
  • Schutzart IP40
  • Temperaturbereich: -40 ºC bis +120 ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit 
  • Selbstverlöschend, geringe Rauchtoxizität und halogenfrei
EPS1616

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
Stückliste
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Wellrohrgröße (NC) Wellrohrgröße (NW)
Teilenummer A B A B
EPS08S08* 08 08 7,5 7,5
EPS12S12* 12 12 10 10
EPS1608 16 08 10 7,5
EPS1612 16 12 13 10
EPS1616 16 16 13 13
EPS2008 20 08 17 7,5
EPS2012 20 12 17 10
EPS2016 20 16 17 13
EPS2020 20 20 17 17
EPS2520 25 20 22 17
EPS2525 25 25 22 22
EPS2812 28 12 23 10
EPS2816 28 16 23 13
EPS2820 28 20 23 17
EPS2825 28 25 23 22
EPS2828 28 28 23 23
EPS3232** 32 32 29 29
EPS4040** 40 40 36 36

*HINWEIS: Drehbare Verschraubung **HINWEIS: Geteilte nicht teilbare Verschraubung
Select region / language