Typ JPH – externer teilbarer Verbinder für hohe Temperaturen
Einteilige Verbinder
Einteilige und teilbare Verbinder ermöglichen eine Vielzahl von Wellrohrgrößen. Diese Verbinder rasten über allen Arten von geschlitzten und ungeschlitzten Wellrohren von Harnessflex ein und erhalten dabei die maximale Wellrohrweite aufrecht. Kann sowohl zur Inlinereduzierung als auch -erweiterung verwendet werden.
| Minimum |
-40 ºC |
| Permanentes Max. |
+160 ºC |
| Langzeitmaximum (30.000 h) |
+185 ºC |
- Einteilige Ausführung: Kein Querschnittverlust und schnelle, werkzeuglose Montage.
- Hohe Ausreißkraft – Das Wellenprofil sitzt fest in den Verbindern.
- Kennzeichnung – Als Installationshilfe ist auf jedem Verbinder die Wellrohrgröße angegeben.
- Hochtemperatur-Polyamid 6– selbstverlöschend, raucharm und halogenfrei
- Schutzart IP40