Typ JPS – teilbarer Verbinder

Externer teilbarer Verbinder

Diese Verbinder rasten über allen Arten von geschlitzten und ungeschlitzten Wellrohren ein und erhalten dabei die maximale Durchgangsweite aufrecht. Kann sowohl zur Inlinereduzierung als auch -erweiterung verwendet werden.

  • Einteilige externe Ausführung: Kein Querschnittverlust und schnelle, werkzeuglose Montage.
  • Hohe Ausreißkraft – Das Wellenrohrprofil sitzt fest in den Verbindern.
  • Kennzeichnung – Als Installationshilfe ist auf jedem Verbinder die Wellrohrgröße angegeben.
  • Polyamid 6
  • Schutzart IP40
  • Temperaturbereich: -40 ºC bis +120 ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit 
  • Selbstverlöschend, geringe Rauchtoxizität und halogenfrei
jps

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
Stückliste
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
 
Wellrohrgröße (NC) Wellrohrgröße (NW)
Teilenummer A B A B
JPS1208 12 08 10 7,5
JPS1212 12 12 10 10
JPS1612 16 12 13 10
JPS1616 16 16 13 13
JPS2008 20 08 17 7,5
JPS2012 20 12 17 10
JPS2016 20 16 17 13
JPS2020 20 20 17 17
JPS2520 25 20 22 17
JPS2525 25 25 22 22
JPS2820 28 20 23 17
JPS2825 28 25 23 22
JPS2828 28 28 23 23

Select region / language