Typ MPS -zweiteilige Verbinder

Kundenspezifischer zweiteiliger Mehrfachverbinder mit Abzweigungen

Einteilige und teilbare Verbinder sind für spezifische Anforderungen in Projekten oder Einsatzbereichen geeignet.

  • Zweiteilige externe Ausführung: Kein Querschnittverlust und schnelle, werkzeuglose Montage.
  • Hohe Ausreißkraft – Das Wellenprofil sitzt fest in den Verbindern.
  • Kennzeichnung – Als Installationshilfe ist auf jeder Abdeckung die Wellrohrgröße angegeben.
  • Ausführungen mit mehrfachen Auslässen – Verbindet mehrere Wellrohre mit einem Verbinder.
  • Bestimmte Auslässe können mit BPST08, BCH12 und BCH20 verschlossen werden
  • Polyamid 6
  • Schutzart IP40
  • Temperaturbereich: -40 ºC bis +120 ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit 
  • Selbstverlöschend, geringe Rauchtoxizität und halogenfrei
mps101

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
Stückliste
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Teilenummer Typ Wellrohrgröße (NC) Wellrohrgröße (NW) Wellrohr Einsatz
A B C D E F A B C D E F G H I J K L
MPS100 1 12 08 20 20 25 12 10 7,5 17 17 22 10 10 10 12 12 13 12
MPS102 2 16 08 16 08 25 13 7,5 16 7,5 22 10 10 10 10 13

Select region / language