Typ MPS - Zweiteilige 5-Wege-Verbinder

Zweiteilige 5-Wege-Verbinder

Zwei identische Halbschalen rasten ineinander und bilden so eine 5-Weg-Wellrohrverbindung. Für alle Harnessflex-Wellrohre geeignet. Abhängig von der benötigten Menge sind weitere Konfigurationen möglich.

  • Hohe Ausreißkraft – Das Wellenprofil sitzt fest in den Verbindern.
  • Kennzeichnung – Als Installationshilfe ist auf jeder Abdeckung die Wellrohrgröße angegeben.
  • Ausführungen mit mehrfachen Auslässen – Verbindet mehrere Wellrohrteile mit einem Verbinder.
  • Manche Auslässe können mit BPST08, BCH12 und BCH20 einfach verschlossen werden
  • Polyamid 6
  • Schutzart IP40
  • Temperaturbereich: -40 ºC bis +120 ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit
  • Selbstverlöschend, geringe Rauchtoxizität und halogenfrei

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
Stückliste
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Teilenummer Wellrohrgröße (NC) Wellrohrgröße (NW)
A B C D E A B C D E
MPS121212-2020 12 12 12 20 20 10 10 10 17 17
MPS122812-2020 12 28 12 20 20 10 23 10 17 17
MPS201220-2020 20 12 20 20 20 17 17 10 17 17
MPS202820-2020 20 28 20 20 20 17 23 17 17 17
MPS251225-2020 25 12 25 20 20 22 10 22 17 17
MPS252825-2020 25 28 25 20 20 22 23 22 17 17

Select region / language