Typ TPH – externe teilbare T-Verbinder für hohe Temperaturen

Teilbarer TempGuard-Verbinder

Diese Verbinder rasten über allen Arten von geschlitzten und ungeschlitzten Wellrohren von Harnessflex ein und erhalten dabei die maximale Wellrohrweite aufrecht.

Temperaturbereich
Minimum -40 ºC
Permanentes Max. +160 ºC
Langzeitmaximum (30.000 h) +185 ºC
Kurzzeitmaximum (3.000 h) +200 ºC

 

  • Einteilige externe Ausführung für uneingeschränkte Durchgängigkeit und schnelle Montage ohne Werkzeug.
  • Hohe Ausreißkraft – Die Wellrohrriffelungen sitzen fest in den Verbindungsstückverteilern.
  • Kennzeichnung – Als Installationshilfe ist auf jeder Abdeckung die Wellrohrgröße angegeben.
  • Hochtemperatur-Polyamid 6– selbstverlöschend, raucharm und halogenfrei
  • Schutzart IP40
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit 

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
  • UL94 V2/UL94 RTI 150 (Elektr.)
Stückliste
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Wellrohrgröße (NC) Wellrohrgröße (NW)
Teilenummer A B C A B C
TPH080808 08 08 08 7,5 7,5 7,5
TPH081208 08 12 08 7,5 10 7,5
TPH120808 12 08 08 10 7,5 7,5
TPH120812 12 08 12 10 7,5 10
TPH121208 12 12 08 10 10 7,5
TPH121212 12 12 12 10 10 10
TPH121612 12 16 12 10 13 10
TPH160812 16 08 12 13 7,5 10
TPH160816 16 08 16 13 7,5 13
TPH161212 16 12 12 13 10 10
TPH161216 16 12 16 13 10 13
TPH161608 16 16 08 13 13 7,5
TPH161612 16 16 12 13 13 10
TPH161616 16 16 16 13 13 13
TPH162012 16 20 12 13 17 10
TPH162016 16 20 16 13 17 13
TPH200816 20 08 16 17 7,5 13
TPH200820 20 08 20 17 7,5 17
TPH201216 20 12 16 17 10 13
TPH201220 20 12 20 17 10 17
TPH201616 20 16 16 17 13 13
TPH201620 20 16 20 17 13 17
TPH202012 20 20 12 17 17 10
TPH202016 20 20 16 17 17 13
TPH202020 20 20 20 17 17 17
TPH081612* 08 16 12 7,5 13 10
TPH100808* 10 08 08 8,5 7,5 7,5
TPH101010* 10 10 10 8,5 8,5 8,5
TPH101012* 10 10 12 8,5 8,5 10
TPH121010* 12 10 10 10 8,5 8,5
TPH121012* 12 10 12 10 8,5 10
TPH121210* 12 12 10 10 10 7,5
TPH160808* 16 08 08 13 7,5 7,5
TPH161012* 16 10 12 13 8,5 10
TPH161016* 16 10 16 13 8,5 13
TPH201016* 20 10 16 17 8,5 13
TPH201020* 20 10 20 17 8,5 17
TPH201612* 20 16 12 17 13 10
*Produktion auf Bestellung – Die aufgelisteten Teilenummern können bestellt werden, sind aber nicht vorrätig und erfordern daher eine gewisse Fertigungszeit
Select region / language