Typ TPS – teilbare T-Verbinder

Externer teilbarer T-Verbinder

Einteilige symmetrische Verbinder mit 3 Anschlüssen ermöglichen die Verwendung von unterschiedlichen Wellrohrgrößen. Diese Verbinder rasten über allen Arten von geschlitzten und ungeschlitzten Wellrohren von Harnessflex ein und erhalten dabei die maximale Durchgangsweite aufrecht.

  • Einteilige externe Ausführung: Kein Querschnittverlust und schnelle, werkzeuglose Montage.
  • Hohe Ausreißkraft – Das Wellenprofil sitzt fest in den Verbindern.
  • Kennzeichnung – Als Installationshilfe ist auf jedem Verbinder die Wellrohrgröße angegeben.
  • Integrierte Fixierung- halten das Wellrohr während der Montage in Position 
  • Polyamid 6
  • Schutzart IP40
  • Temperaturbereich: -40 ºC bis +120 ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit 
  • Selbstverlöschend, geringe Rauchtoxizität und halogenfrei
t eps

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
Stückliste
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Wellrohrgröße (NC) Wellrohrgröße (NW)
Teilenummer A B C A B C
TPS080808 08 08 08 7,5 7,5 7,5
TPS081208 08 12 08 7,5 10 7,5
TPS081612 08 16 12 7,5 13 10
TPS100808 10 08 08 8,5 7,5 7,5
TPS100810 10 08 10 8,5 7,5 8,5
TPS101010 10 10 10 8,5 8,5 8,5
TPS101012 10 10 12 8,5 8,5 13
TPS120808 12 08 08 10 7,5 7,5
TPS120812 12 08 12 10 7,5 10
TPS121010 12 10 10 10 8,5 8,5
TPS121012 12 10 12 10 8,5 10
TPS121208 12 12 08 10 10 7,5
TPS121210 12 12 10 10 10 7,5
TPS121212 12 12 12 10 10 10
TPS121612 12 16 12 10 13 10
TPS160808 16 08 08 13 7,5 7,5
TPS160812 16 08 12 13 7,5 10
TPS160816 16 08 16 13 7,5 13
TPS161012 16 10 12 13 8,5 10
TPS161016 16 10 16 13 8,5 13
TPS161212 16 12 12 13 10 10
TPS161216 16 12 16 13 10 13
TPS161608 16 16 08 13 13 7,5
TPS161612 16 16 12 13 13 10
TPS161616 16 16 16 13 13 13
TPS162012 16 20 12 13 17 10
TPS162016 16 20 16 13 17 13
TPS200816 20 08 16 17 7,5 13
TPS200820 20 08 20 17 7,5 17
TPS201016 20 10 16 17 8,5 13
TPS201020 20 10 20 17 8,5 17
TPS201216 20 12 16 17 10 13
TPS201220 20 12 20 17 10 17
TPS201612 20 16 12 17 13 10
TPS201616 20 16 16 17 13 13
TPS201620 20 16 20 17 13 17
TPS202012 20 20 12 17 17 10
TPS202016 20 20 16 17 17 13
TPS202020 20 20 20 17 17 17
TPS202516 20 25 16 17 22 13
TPS250820 25 08 20 22 7,5 17
TPS250825 25 08 25 22 7,5 22
TPS251025 25 10 25 22 8,5 22
TPS251220 25 12 20 22 10 17
TPS251225 25 12 25 22 10 22
TPS251620 25 16 20 22 13 17
TPS251625 25 16 25 22 13 22
TPS252020 25 20 20 22 17 17
TPS252025 25 20 25 22 17 22
TPS252520 25 25 20 22 22 17
TPS252525 25 25 25 22 22 22
TPS280820 28 08 20 23 7,5 17
TPS280828 28 08 28 23 7,5 23
TPS281020 28 10 20 23 8,5 17
TPS281028 28 10 28 23 8,5 23
TPS281220 28 12 20 23 10 17
TPS281225 28 12 25 23 10 22
TPS281228 28 12 28 23 10 23
TPS281620 28 16 20 23 13 17
TPS281625 28 16 25 23 13 22
TPS281628 28 16 28 23 13 23
TPS282020 28 20 20 23 17 17
TPS282025 28 20 25 23 17 22
TPS282028 28 20 28 23 17 23
TPS282525 28 25 25 23 22 22
TPS282528 28 25 28 23 22 23
TPS282828 28 28 28 23 23 23
TPS300830 30 08 30 26 7,5 26
TPS301230 30 12 30 26 10 26
TPS301625 30 16 25 26 13 22
TPS301630 30 16 30 26 13 26
TPS302020 30 20 20 26 17 17
TPS302025 30 20 25 26 17 22
TPS302030 30 20 30 26 17 26
TPS302525 30 25 25 26 22 22
TPS303025 30 30 25 26 26 22
TPS303030 30 30 30 26 26 26
TPS321625 32 16 25 29 13 22
TPS321632 32 16 32 29 13 29
TPS322532 32 25 32 29 22 29
TPS322025 32 20 25 29 17 22
TPS322028 32 20 28 29 17 23
TPS322032 32 20 32 29 17 29
TPS322525 32 25 25 29 22 22
TPS322532 32 25 32 29 22 29
TPS323225 32 32 25 29 29 22
TPS323232 32 32 32 29 29 29
TPS401232* 40 12 32 36 10 29
TPS401240* 40 12 40 36 10 36
TPS401632* 40 16 32 36 13 29
TPS401640* 40 16 40 36 13 36
TPS402040* 40 20 40 36 17 36
TPS402540* 40 25 40 36 22 36
TPS402840* 40 28 40 36 23 36
TPS404016* 40 40 16 36 36 13
TPS404032* 40 40 32 36 36 29
TPS404040* 40 40 40 36 36 36
*Die TPS-Verschraubungen Größe 40 sind nicht teilbar. Diese sind zweiteilige Verschraubungen
Select region / language