Typ XPH - zweiteilige X-Verbinder für hohe Temperaturen

Zweiteilige X-Verbinder

Zweiteiliger Verbinder, bietet Schutz für Inline-Steckverbinder, Leistungsschalter, Schmelzeinsätze und Spleißbereiche. Die robuste Konstruktion schützt sensible Verbindungen oder dient als Alternative bei nicht vorhandenem Anschluss bzw. Endgehäuse. Diese Verbinder rasten über allen Arten von geschlitzten und ungeschlitzten Wellrohren von Harnessflex ein und erhalten dabei die maximale Duchrgangsweite aufrecht.

Temperaturbereich
Minimum -40 ºC
Permanentes Max. +160 ºC
Langzeitmaximum (30.000 h) +185 ºC
Kurzzeitmaximum (3.000 h) +200 ºC

 

  • Zweiteilige Ausführung: Kein Querschnittverlust und schnelle, werkzeuglose Montage..
  • Hohe Ausreißkraft – Das Wellenprofil sitzt fest in den Verbindern.
  • Kennzeichnung: Als Installationshilfe ist auf jedem Verbinder die Wellrohrgröße angegeben.
  • Hochtemperatur-Polyamid 6 – selbstverlöschend, raucharm und halogenfrei
  • Schutzart IP40

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
  • UL94 V2/UL94 RTI 150 (Elektr.)
Stückliste
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Wellrohrgröße (NC) Wellrohrgröße (NW) Wellrohr Einsatz
Teilenummer A B C D A B C D E F G H
XPH1208 12 08 12 08 10 7,5 10 7,5 9,5 mm 7 mm 9,5 mm 7 mm

Select region / language