Typ XPS - Zweiteilige Verbinder

Zweiteilige Verbinder, X-Konfiguration

Zweiteilige Verbinder, X-Konfiguration, bietet Schutz für Inline-Steckverbinder, Leistungsschalter, Schmelzeinsätze und Spleißbereiche. Die robuste Konstruktion schützt sensible Verbindungen oder dient als Alternative bei nicht vorhandenem Anschluss bzw. Endgehäuse. Diese Verbinder rasten über allen Arten von geschlitzten und ungeschlitzten Wellrohren von Harnessflex ein und erhalten dabei die maximale Durchgangsweite aufrecht.

  • Hohe Ausreißkraft – Das Wellenprofil sitzt fest in den Verbindern.
  • Kennzeichnung – Als Installationshilfe ist auf jeder Abdeckung die Wellrohrgröße angegeben.
  • Kompaktes Design– verringert den Mittenabstand.
  • Verbinder können für Ausführungen mit Mehrfachauslass ohne kurze Wellrohrstücke miteinander verbunden werden.
  • Polyamid 6
  • Schutzart IP40
  • Temperaturbereich: -40 ºC bis +120 ºC
  • Sehr hohe UV-Beständigkeit 
  • Selbstverlöschend, geringe Rauchtoxizität und halogenfrei
xps

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
Stückliste
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Teilenummer Wellrohrgröße (NC) Wellrohrgröße (NW) Wellrohr Einsatz
A B C D A B C D E F G H
XPS1208 12 08 12 08 10 7,5 10 7,5 9,5 mm 7 mm 9,5 mm 7 mm

Select region / language