Typ YPH – externer teilbarer Verbinder für hohe Temperaturen

Teilbare TempGuard-Verbinder

Einteilige asymmetrische Verbinder mit 3 Kabelabzweigungen ermöglichen eine Vielzahl an Wellrohrvariationen. Diese Verbinder rasten über allen Arten von geschlitzten und ungeschlitzten Wellrohren von Harnessflex ein und erhalten dabei die maximale Durchgangsweite aufrecht. Kann sowohl zur Inlinereduzierung als auch -erweiterung verwendet werden. Vollständiger TempGuard-Systemschutz wird erreicht, wenn diese Verbinder zusammen mit dem HTC-Wellrohr verwendet werden.

Temperaturbereich
Minimum -40 ºC
Permanentes Max. +160 ºC
Langzeitmaximum (30.000 h) +185 ºC
Kurzzeitmaximum (3.000 h) +200 ºC

 

  • Einteilige externe Ausführung: Kein Querschnittverlust und schnelle, werkzeuglose Montage.
  • Hohe Aausreißkraft – Das Wellenprofil sitzt fest in den Verbindern.
  • Kennzeichnung – Als Installationshilfe ist auf jedem Verbinder die Wellrohrgröße angegeben.
  • Hochtemperatur-Polyamid 6 – selbstverlöschend, raucharm und halogenfrei
  • Schutzart IP40
  • Hohe UV-Beständigkeit 
Y piece

Zulassungen

  • CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU 
  • Entspricht der Altfahrzeug-Richtlinie (ELV) EU200/53/EG 
  • UL94 V2/UL94 RTI 150 (Elektr.)
Stückliste
Dokumente
Weitere Produkte
Kontakt
Wellrohrgröße (NC) Wellrohrgröße (NW)
Teilenummer A B C A B C
YPH080808 08 08 08 7,5 7,5 7,5
YPH120808 12 08 08 10 7,5 7,5
YPH120810 12 08 10 10 7,5 8,5
YPH121208 12 12 08 10 10 7,5
YPH121212 12 12 12 10 10 10
YPH161208 16 12 08 13 10 7,5
YPH161212 16 12 12 13 10 10
YPH161608 16 16 08 13 13 7,5
YPH161612 16 16 12 13 13 10
YPH201212 20 12 12 17 10 10
YPH201616 20 16 16 17 13 13
YPH202008 20 20 08 17 17 7,5
YPH202012 20 20 12 17 17 10
YPH202016 20 20 16 17 17 13
YPH080812* 08 08 12 7,5 7,5 10
YPH081208* 08 12 08 7,5 10 7,5
YPH101010* 10 10 10 8,5 8,5 8,5
YPH121010* 12 10 10 10 8,5 8,5
YPH121210* 12 12 10 10 10 8,5
YPH161010* 16 10 10 13 8,5 8,5
YPH161210* 16 12 10 13 10 8,5
YPH161610* 16 16 10 13 13 8,5
YPH200808* 20 08 08 17 7,5 7,5
YPH201208* 20 12 08 17 10 7,5
YPH201210* 20 12 10 17 10 8,5
YPH201608* 20 16 08 17 13 7,5
YPH201612* 20 16 12 17 13 10
YPH202010* 20 20 10 17 17 8,5

*Diese Artikel werden auftragsspezifisch gefertigt und haben eine etwas längere Lieferzeit sowie eine Mindestbestellmenge.
Select region / language